??
Selezione modello CAD
K0173.10528
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0173 - Rondelle
Lista materiale
K0173.10528
BESTKIPP
N. d'ordine
K0173.10528 mm
MATERIAL
Materiale
Acciaio inox
D2
Diametro
28 mm
D1
Diametro
5.3 mm
D3
Diametro
10.0 mm
G
Filettatura
M5 mm
H
Altezza
3.5 mm
GEW
Poids
0.0150 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73182200
EAN
Codice EAN KIPP
4059245148998
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions